ボールキャスターは搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使われる部品です。
このボールキャスターによってワークや荷物をたやすく移動することができます。
d1 = 36 以上のサイズは、防塵の為にオイル含浸フェルトのシール付です
この製品は 22750.0032 - ボールキャスター 鋼鈑ケース付 / ハウジングとカバー亜鉛メッキ、 ボールはステンレス鋼 (d1 ±0,08: 45 mm) 製品グループの1モデルです ボールキャスター 鋼鈑ケース付 (EH 22750.)
1) 2 mm厚の鋼鈑もしくは5 mm厚のアルミ板の場合の参考値(固定)
2) この型番はフェルトシール無し。
カバー
ハウジング
ボール