セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。
トルクス(六角星型)は、より強い締結を可能とします。 締結トルクは、エッジ部に負荷されず内部の六角面で伝達されます。従って、工具の磨耗を防ぎ、寿命を延ばすことに貢献します。
この製品は 22720.2042 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付、トルクス(六角星型) / 完全ボール (d1: M4, l1: 6 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付、トルクス(六角星型) (EH 22720.)
ボール
ねじ
ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください