セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。
細目ネジなので、細かい調整が可能です。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます
この製品は 22720.5030 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し 細目ネジタイプ / 完全ボール (d1: M4 x 0,35 mm, l1: 6 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し 細目ネジタイプ (EH 22720.)
ボール
ねじ
ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください