セッティング・スクリュー(ショート・タイプ)はDIN1835Eの平行シャンクとの組合せに最適です。
セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます
この製品は 22720.0693 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し ショートタイプ / カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用 (d1: M20 x 2 mm, l2: 25 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し ショートタイプ (EH 22720.)
ボール
ねじ
ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください