材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M8
- l2: 約 20 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- ボール直径: 5,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
- 重量: 12 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M8
- l2: 約 35 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- ボール直径: 5,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
- 重量: 17 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M8
- l2: 約 50 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 22 mm
- ボール直径: 5,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
- 重量: 23 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M10
- l2: 約 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
- 重量: 24 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M10
- l2: 約 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
- 重量: 32 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M10
- l2: 約 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
- 重量: 44 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M12
- l2: 約 30 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
- 重量: 38 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M12
- l2: 約 50 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
- 重量: 52 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M12
- l2: 約 80 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 44 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
- 重量: 80 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M16
- l2: 約 40 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- ボール直径: 12 mm
- 二面幅: 14 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
- 重量: 95 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M16
- l2: 約 60 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- ボール直径: 12 mm
- 二面幅: 14 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
- 重量: 121 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
- 接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M16
- l2: 約 80 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 36 mm
- ボール直径: 12 mm
- 二面幅: 14 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
- 重量: 153 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M8
- l2: 約 20 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- ボール直径: 5,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
- 重量: 12 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M8
- l2: 約 35 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- ボール直径: 5,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
- 重量: 17 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M8
- l2: 約 50 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 22 mm
- ボール直径: 5,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
- 重量: 23 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M10
- l2: 約 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
- 重量: 24 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M10
- l2: 約 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
- 重量: 31 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M10
- l2: 約 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
- 重量: 44 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M12
- l2: 約 30 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
- 重量: 38 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M12
- l2: 約 50 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
- 重量: 52 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M12
- l2: 約 80 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 44 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
- 重量: 80 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M16
- l2: 約 40 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- ボール直径: 12 mm
- 二面幅: 14 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
- 重量: 93 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M16
- l2: 約 60 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- ボール直径: 12 mm
- 二面幅: 14 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
- 重量: 121 g
show article view
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
- 接触面は、セレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M16
- l2: 約 80 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 36 mm
- ボール直径: 12 mm
- 二面幅: 14 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
- 重量: 152 g
show article view
材質
ボール
ねじ
- 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
備考
ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。
参照先
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
データシート EH 22710. セッティング ・スクリュー – ヘッド付、平面ボール付
Flyer Ball-ended Thrust Screws
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.