セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます
この製品は 22700.0222 - セッティング ・スクリュー ヘッド付 ボール反転防止機構付 / カット面付きボール、接触面はセレーション加工 (d1: M12, l2: 約 30 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド付 ボール反転防止機構付 (EH 22700.)
ボール
ねじ
ネジを切っていない部分の長さl4 にご注意ください。
ボールの反転防止付
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください