1701.110 - ステップ口金

  • ステップ側、トップ側の両方ともステップ・プレート取付用のねじ穴が有ります
  • クランプ面は研削済み
  • トップ側には、交換口金(製品番号1701.250-1701.280)取付用のネジ穴もあります
  • 口金の平面側にはスナップオン式のステップ・プレート(製品番号1701.190 -1701.200)を取り付けることができます

この製品は 1701.110 - ステップ口金 / 移動口金 () 製品グループの1モデルです ステップ口金 (EH 1701.)

仕様
口金幅 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
移動口金
図:
2
口金幅 [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
70 mm
l2 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
製品番号:
1701.110
資料
ステップ口金
  • 移動口金 – 図 2
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 47 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 2000 g
ステップ口金

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1701.110
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
通常のクランプ
カテゴリー:
製品説明