1701.150 - アダプター口金

  • 口金の平面側(ステップの反対側)も焼入れ済み
  • 交換口金(製品番号1701.250-1701.280)取付用のねじ穴付き
  • クランプ面は研磨加工
  • 平面側にはスナップオン式ステップ・プレート(製品番号1701.190-1701.200)用のマウントがあります

この製品は 1701.150 - アダプター口金 / 移動口金 () 製品グループの1モデルです アダプター口金 (EH 1701.)

仕様
口金幅 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
移動口金
図:
2
口金幅 [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
製品番号:
1701.150
資料
アダプター口金
  • 移動口金 – 図 2
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 52 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 4 kg
アダプター口金

材質

  • 鋼 
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1701.150
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
通常のクランプ
カテゴリー:
製品説明