1703.380 - ウェッジ・エレメント
丸型

  • 丸材や円弧を持ったワーク用のウェッジ・エレメント
  • 素早い交換が可能です
  • 咥えしろは、わずか 8 mmです

この製品は 1703.380 - ウェッジ・エレメント 丸型 / () 製品グループの1モデルです ウェッジ・エレメント 丸型 (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
製品番号:
1703.380
資料
ウェッジ・エレメント
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 16 g
ウェッジ・エレメント

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1703.380
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
プルダウン・クランプ
カテゴリー:
製品説明