サポート・プレート

EH 1702.

  • ユニバーサル・グリッパー・セット(製品番号1702.600)用のサポート・プレートです

検索結果は 1 ヒットしました

h1 [mm]
h2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
h1 [mm]:
29 mm
h2 [mm]:
22 mm
製品番号:
1702.730
CAD
資料
サポート・プレート
  • h1: 29 mm
  • h2: 22 mm
  • 重量: 100 g
show article view
サポート・プレート

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1702. サポート・プレート
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
グリップ・クランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
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
多用途クランプシステムMS 125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、本MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。