1704.500 - インサート・プレート

  • 3種類の高さ
  • 5軸加工用口金にワークが水平になるようセットします
  • 研磨による高精度なサイズ
  • 固定用ボルトM 6 x 8 mm (製品番号1704.600)は別途ご注文ください
  • この製品は2個1セットとなります

この製品は 1704.500 - インサート・プレート / () 製品グループの1モデルです インサート・プレート (EH 1704.)

b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
70 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
製品番号:
1704.500
資料
インサート・プレート
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • 重量: 218 g
インサート・プレート

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1704.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
5面加工
カテゴリー:
製品説明