グリップ・インサート リバーシブル

EH 1704.

  • リバーシブル・グリップ・インサートは、5面加工用口金に取り付けて4個セットで使います
  • 鋳物等の1次加工の際に浅く咥えます。咥えしろは、3 または5 mm
  • 固定用ボルトM 6 x 16 mm(製品番号1704.600)2本付

検索結果は 1 ヒットしました

b1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
b1 [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
31 mm
d [mm]:
6,2 mm
l1 [mm]:
11 mm
l2 [mm]:
3 mm
l3 [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
22,5 mm
h2 [mm]:
3 mm
h3 [mm]:
5 mm
製品番号:
1704.400
CAD
資料
グリップ・インサート
  • b1: 55 mm
  • b2: 31 mm
  • d: 6,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 3 mm
  • h3: 5 mm
  • 重量: 97 g
show article view
グリップ・インサート

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1704. グリップ・インサート – リバーシブル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
5面加工
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
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
多用途クランプシステムMS 125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、本MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。