トルクグリップは、手締めする力を制限したい場合に使われます。
このグリップは、ナールドナットやナールドボルトに類似している、締結トルクを制限することが出来る、トルク機構が内蔵されています。規定のトルクに到達すると、空回りします。緩める時のトルクには制限はありません。
このグリップは、トルクレンチの機構を備えている上に、ナールドナットやナールドボルトのようなモダンで使いやすいデザインです。
この製品は 24710.0042 - トルクグリップ / メネジ付 (d1: 52 mm, d2: M12) 製品グループの1モデルです トルクグリップ (EH 24710.)
カバー
トルク機構
グリップ
内部部品