24500.0008 - トミー・スクリュー
DIN6306 可動レバー付

ハンドルはバネで押さえられており、横に動かせます。

この製品は 24500.0008 - トミー・スクリュー DIN6306 可動レバー付 / スラスト・パッドなし 形状D (d1: M8, l1: 40 mm) 製品グループの1モデルです トミー・スクリュー DIN6306 可動レバー付 (EH 24500.)

仕様
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0008
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • 重量: 44 g
トミー・スクリュー

材質

  • 快削鋼、黒染;先端部焼入れ

参照先

スラストパッドDIN6311形状S、EH22560に適合するトミー・スクリュー

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24500.0008