24510.0712 - トミー・ナット
DIN6307 可動レバー付

ハンドルはバネで押さえられており、横に動かせます。

この製品は 24510.0712 - トミー・ナット DIN6307 可動レバー付 / (d1: M12) 製品グループの1モデルです トミー・ナット DIN6307 可動レバー付 (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
製品番号:
24510.0712
資料
トミー・ナット
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • 重量: 180 g
トミー・ナット

材質

  • 快削鋼、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24510.0712