24510.0708 - トミー・ナット
DIN6307 可動レバー付

ハンドルはバネで押さえられており、横に動かせます。

この製品は 24510.0708 - トミー・ナット DIN6307 可動レバー付 / (d1: M8) 製品グループの1モデルです トミー・ナット DIN6307 可動レバー付 (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
製品番号:
24510.0708 1)
資料
トミー・ナット
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 60 mm
  • 重量: 71 g
トミー・ナット

材質

  • 快削鋼、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24510.0708