24510.0510 - トミー・ナット
DIN6305 固定レバー付

ハンドルは圧入されています。

この製品は 24510.0510 - トミー・ナット DIN6305 固定レバー付 / (d1: M10) 製品グループの1モデルです トミー・ナット DIN6305 固定レバー付 (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 約 [mm]:
約 80 mm
製品番号:
24510.0510
資料
トミー・ナット
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 約 80 mm
  • 重量: 126 g
トミー・ナット

材質

  • 快削鋼、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24510.0510