24690.0152 - スターグリップ 、オネジ付
ステンレス鋼

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24690.0152
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 約 30 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • 重量: 97 g
スターグリップ 、オネジ付

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

備考

グリップ:深絞り加工 ボス部:突合せ溶接

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24690.0152