スターグリップは、DIN 6336準拠品ですが、表面処理済みです。 従って、このスターグリップは、衛生管理が必要な場所で使う事にも適しています。
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています
この製品は 24741.0160 - スターグリップ 、オネジ付 DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 50 mm) 製品グループの1モデルです スターグリップ 、オネジ付 DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 (EH 24741.)