24690.0450 - スター・グリップ
ステンレス鋼

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
製品番号:
24690.0450
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d4: 18 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 約 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • 重量: 69 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

備考

グリップ:深絞り加工 ボス部:突合せ溶接

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24690.0450