24750.0036 - スター・グリップ
プラスチック

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
24750.0036
資料
スター・グリップ
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,7 g
スター・グリップ

材質

カバー

  • PA 白(RAL 9019相当)

グリップ

  • PA6 黒(RAL 9005相当)

ネジ付ブッシュ

  • ステンレス鋼

備考

特殊ネジなどの特別仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24750.0036