24660.0363 - スター・グリップ
DIN 6336 アルミニウム

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

この製品は 24660.0363 - スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム / 一部メネジ付貫通穴 形状D (d1: 63 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム (EH 24660.)

仕様
表面
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
製品番号:
24660.0363
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨無し
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 109 g
  • t2: 20 mm
スター・グリップ

材質

グリップ

  • アルミニウム、研磨無し
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24660.0363