ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。
この製品は 24591.0530 - スポーク・ハンドル DIN950に類似、ステンレス鋼 / キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型) (d1: 200 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950に類似、ステンレス鋼 (EH 24591.)
本体
マシン・ハンドル
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。