ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。
この製品は 24590.0521 - スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 / キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型) (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 (EH 24590.)
本体
マシンハンドル DIN 39 EH 24450
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。