24590.0041 - スポーク・ハンドル
DIN950 軽金属製

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

この製品は 24590.0041 - スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 / キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 (EH 24590.)

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
製品番号:
24590.0041
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 28 mm
  • アーム数 z: 5
  • 重量: 1510 g
スポーク・ハンドル

材質

本体

  • アルミニウム

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24590.0041