ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。
この製品は 24590.0016 - スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 / キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) (d1: 140 mm, d2 H7: 16 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 (EH 24590.)
本体
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。