ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。
この製品は 24580.0330 - スポーク・ハンドル DIN950 ねずみ鋳鉄製 / キー溝付、回転マシンハンドル(EH24460.)付、 N-F/G型 (旧D3型) (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 ねずみ鋳鉄製 (EH 24580.)
本体
マシン・ハンドル DIN 98 EH 24460 回転タイプ
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。