裏側には握りやすい凹みがあります。
ボス部は旋削加工。リム部は旋削加工後に鏡面研磨。加工していない部分はきれいにサンドブラスト。通常は塗装をせずこのまま使用できます
この製品は 24600.0015 - ディスク・ハンドル アルミニウム / キー溝なし、円筒型取っ手無し (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) 製品グループの1モデルです ディスク・ハンドル アルミニウム (EH 24600.)
軸部
本体
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。