裏側には握りやすい凹みがあります。
ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。
この製品は 24570.0311 - ディスク・ハンドル DIN 3670 / スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付 (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) 製品グループの1モデルです ディスク・ハンドル DIN 3670 (EH 24570.)
本体
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。