24570.0160 - ディスク・ハンドル
DIN 3670

裏側には握りやすい凹みがあります。

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

この製品は 24570.0160 - ディスク・ハンドル DIN 3670 / スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し (d1: 400 mm, d2 H7: 30 mm) 製品グループの1モデルです ディスク・ハンドル DIN 3670 (EH 24570.)

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
製品番号:
24570.0160
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 重量: 4720 g
ディスク・ハンドル

材質

本体

  • アルミニウム鋳物

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24570.0160