裏側には握りやすい凹みがあります。
ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。
この製品は 24570.0103 - ディスク・ハンドル DIN 3670 / スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し (d1: 80 mm, d2 H7: 10 mm) 製品グループの1モデルです ディスク・ハンドル DIN 3670 (EH 24570.)
本体
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。