24100.0652 - リテーニングキャッチ
両側

ドアや引き出しの固定や部品を運搬する際の落下防止等、様々な使い方があります。

90度毎4か所で止まります。

この製品は 24100.0652 - リテーニングキャッチ 両側 / (d1: M8) 製品グループの1モデルです リテーニングキャッチ 両側 (EH 24100.)

カラー
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
130 mm
製品番号:
24100.0652
資料
リテーニングキャッチ
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 130 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 max.: 1000 N
  • 重量: 225 g
リテーニングキャッチ

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、黒(RAL 9005相当)

内部部品

  • 焼結合金

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当) (ISO 10642)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24100.0652