24100.0601 - リテーニングキャッチ
両側

ドアや引き出しの固定や部品を運搬する際の落下防止等、様々な使い方があります。

90度毎4か所で止まります。

この製品は 24100.0601 - リテーニングキャッチ 両側 / (d1: M6) 製品グループの1モデルです リテーニングキャッチ 両側 (EH 24100.)

カラー
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
90 mm
製品番号:
24100.0601
資料
リテーニングキャッチ
  • シルバー
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 90 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 max.: 500 N
  • 重量: 94 g
リテーニングキャッチ

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、銀色(RAL 9006相当)

内部部品

  • 焼結合金

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当) (ISO 10642)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24100.0601