オネジ付パームグリップは、DIN 6335準拠品ですが、表面処理済です。従って、このオネジ付パームグリップは、衛生管理が必要な場所で使うことにも適しています。
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています
この製品は 24731.0160 - パームグリップ、 オネジ付 DIN 6335類似、ステンレス鋼A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 50 mm) 製品グループの1モデルです パームグリップ、 オネジ付 DIN 6335類似、ステンレス鋼A4 (EH 24731.)