24731.0025 - パームグリップ、 オネジ付
DIN 6335類似、ステンレス鋼

オネジ付パームグリップは、DIN 6335準拠品ですが、表面処理済です。従って、このオネジ付パームグリップは、衛生管理が必要な場所で使うことにも適しています。

この製品は 24731.0025 - パームグリップ、 オネジ付 DIN 6335類似、ステンレス鋼 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 約 20 mm) 製品グループの1モデルです パームグリップ、 オネジ付 DIN 6335類似、ステンレス鋼 (EH 24731.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l - 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 20 mm
製品番号:
24731.0025
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 135 g
パームグリップ、 オネジ付

材質

グリップ

  • ステンレス鋼、サンドブラスト

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24731.0025