24700.0083 - パーム・グリップ
スラスト・ベアリング付

スラスト・ベアリングの利点:

  • 座面の摩擦が低減されることにより、同じサイズのレバーで倍の締付力が得られます。
  • 座面が動かないので対象部品に傷がつきません。
  • ネジ部に高いプリテンションをかけられるので、緩みにくくなります

この製品は 24700.0083 - パーム・グリップ スラスト・ベアリング付 / オネジ付 (d1: 80 mm, d2: M12, l +2: 30 mm) 製品グループの1モデルです パーム・グリップ スラスト・ベアリング付 (EH 24700.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
l - +2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24700.0083
資料
パーム・グリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: 約 54 mm
  • h2: 約 34 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 259 g
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • PA

内部部品

  • スティール、窒化処理、黒染

ねじ

  • スティール、黒染、強度クラス 8.8
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24700.0083