24620.0132 - パーム・グリップ
DIN6335、ねずみ鋳鉄

パームグリップは、DIN 6335準拠品です。

サンドブラストまたはタンブリング済み

この製品は 24620.0132 - パーム・グリップ DIN6335、ねずみ鋳鉄 / 貫通穴付(メネジなし) 形状B (d1: 32 mm) 製品グループの1モデルです パーム・グリップ DIN6335、ねずみ鋳鉄 (EH 24620.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0132
資料
パーム・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 34 g
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • ネズミ鋳鉄FC200、無処理

備考

穴サイズや表面処理の追加などの特別仕様もお受けします。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24620.0132