24620.0580 - パーム・グリップ
DIN6335、ねずみ鋳鉄 樹脂塗装

パームグリップは、DIN 6335準拠品です。

この製品は 24620.0580 - パーム・グリップ DIN6335、ねずみ鋳鉄 樹脂塗装 / 止り穴付 (メネジなし) 形状C (d1: 80 mm) 製品グループの1モデルです パーム・グリップ DIN6335、ねずみ鋳鉄 樹脂塗装 (EH 24620.)

仕様
カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0580
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, オレンジ
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 353 g
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • ネズミ鋳鉄FC200、樹脂塗装、オレンジ(RAL 2004相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24620.0580