24631.1332 - パーム・グリップ
DIN 6335類似、ステンレス鋼A4

ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。

ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています 

この製品は 24631.1332 - パーム・グリップ DIN 6335類似、ステンレス鋼A4 / 一部メネジ付貫通穴 (d1: 32 mm) 製品グループの1モデルです パーム・グリップ DIN 6335類似、ステンレス鋼A4 (EH 24631.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
一部メネジ付貫通穴
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
製品番号:
24631.1332
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 – 図 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t2: 10 mm
  • 重量: 37 g
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼A4、研磨仕上げ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24631.1332