24631.0032 - パーム・グリップ
DIN 6335 ステンレス鋼、ダイキャスト

パームグリップは、DIN 6335準拠品です。

この製品は 24631.0032 - パーム・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼、ダイキャスト / 穴未加工 形状A (d1: 32 mm) 製品グループの1モデルです パーム・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼、ダイキャスト (EH 24631.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24631.0032
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • 重量: 41 g
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)、サンド・ブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24631.0032