24550.0040 - コニカル・グリップ

d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
24550.0040
資料
コニカル・グリップ
  • d1: 35 mm
  • d2: M10
  • d3: 約 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 46 g
コニカル・グリップ

材質

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24550.0040