24561.0125 - ボール・ノブ
金属タイプ、DIN 319に類似

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
アルミニウム、研磨
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24561.0125
資料
ボール・ノブ
  • アルミニウム AI
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 約 15 mm
  • h: 約 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • 重量: 58 g
ボール・ノブ

材質

  • アルミニウム、研磨

備考

DIN 319 形状Cのボール・ノブの金属製の物です。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24561.0125