24561.0040 - ボール・ノブ
金属タイプ、DIN 319に類似

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、光沢研磨
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
24561.0040
資料
ボール・ノブ
  • 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: 約 22 mm
  • h: 約 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 241 g
ボール・ノブ

材質

  • スティール、光沢研磨

備考

DIN 319 形状Cのボール・ノブの金属製の物です。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24561.0040