24820.0208 - ナールド・ナット
プラスチック

材質
ブッシュ
d1 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
PA、黒
ブッシュ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
製品番号:
24820.0208
資料
ナールド・ナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
ナールド・ナット

材質

ブッシュ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • PA、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24820.0208