24480.0006 - ナールド・ナット
DIN 6303

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24480.0006
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, 快削鋼
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 重量: 27 g
ナールド・ナット

材質

  • 快削鋼、黒染

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

組立

形状Bでは、ピン穴用の下穴が加工されています。ユーザー側で軸と共に加工する際の公差はH7としてください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24480.0006