24830.0065 - ナールド・ボルト
プラスチック

材質
ねじ
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
PA、黒
ねじ:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
30 mm
製品番号:
24830.0065
資料
ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M8
  • l: 30 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
ナールド・ボルト

材質

グリップ

  • PA、黒

ねじ

  • スティール、亜鉛めっき
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24830.0065