24760.0300 - フラット・ナールド・ナット
DIN 467

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
製品番号:
24760.0300
資料
フラット・ナールド・ナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 61 g
フラット・ナールド・ナット

材質

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24760.0300