24760.0030 - フラット・ナールド・ナット
DIN 467

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24760.0030
資料
フラット・ナールド・ナット
  • 鋼 
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,1 g
フラット・ナールド・ナット

材質

  • スティール、黒染、強度クラス 5

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24760.0030