24770.0132 - フラット・ナールド・ボルト
DIN 653

削り出しの一体物です。ネジ外径は首下まで加工してあります(DINのタイプA)。

この製品は 24770.0132 - フラット・ナールド・ボルト DIN 653 / (d1: M6, l: 12 mm) 製品グループの1モデルです フラット・ナールド・ボルト DIN 653 (EH 24770.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24770.0132
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 18 g
フラット・ナールド・ボルト

材質

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24770.0132