24440.0122 - 位置調節付クランプレバー

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24440.0122
資料
位置調節付クランプレバー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: 約 70 mm
  • 重量: 99 g
位置調節付クランプレバー

材質

レバー

  • スティール、黒染

内部部品

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

ねじ

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

ボール・ノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

備考

ネジ部は交換できます。

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24440.0122